Marque: Acme Electric
No de catalogue: GP12500S
Catalog Number
GP12500S
Catégorie de produit
Dry Type Distribution Transformer
Classe d'isolation UL
155°C
Construction
Encapsulated
Écran électrostatique
Shielded
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
kVA
0.5
Matériau des enroulements
CU
Tension primaire
277/480
Tension secondaire
208/277 V
Type de montage
Wall
UPC
047503001103
Dimensions
4.2 po x 4.37 po x 9.06 po
Hauteur
9.06 in
Largeur
4.37 in
Longueur
4.2 in
Poids
19 lb
Fréquence nominale
60 Hz
Tension primaire
277/480 V
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 506
Nombre d'unités sur la palette
32
Quantité dans l'emballage
1