Marque:
Burndy
No de catalogue:
GSTUD916HY
Caractéristiques : Le VERSITAIL peut être soudé aux surfaces en acier rapidement et facilement à l'aide d'un équipement de construction normal. Le VERSITAIL élimine le meulage à disque coûteux et la nécessité d'exposer le métal vierge, le processus de soudage brûle l'oxydation et l'écaillage afin d'obtenir des surfaces en acier.
Application
Catalog Number
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
Matériau
Nom de commerce
Plaqué
Type
Type de placage
UPC
UPC 12 Digit
Attribut physique - Angle de la languette
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
Dimension - B Longueur en pouces
Dimension - D en pouces
Dimension - Hauteur en millimètres
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
Dimension - Taille du piquet de terre
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
Conducteurs - Plage de tailles de rods
Conducteurs - Taille Rod
Type de conducteur
Certification - cULus
Certification - ETL
Certification - Homologué CSA
Certification - Reconnaissance UL
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Enregistré UL
Normes - Conformité RoHS
Nombre d'unités sur la palette
Quantité dans l'emballage