HUBBELL CANADA
WBP_H07591_PRODIMAGE
WBP_H07591_PRODIMAGE
play
Kellems Wire Management Solutions

Kellems Wire Management, Liquidtight System, connecteur étanche mâle à angle droit 90⁰, 3/4", acier, isolé

Marque:

Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue:

H07591

Kellems Wire Management, Liquidtight System, connecteur étanche mâle à angle droit 90⁰, 3/4", acier, isolé.

  • L'écrou hexagonal comprime l'anneau sur le conduit
  • Le joint en nylon assure l'étancheité au niveau du moyeu
  • La virole en acier non intégrée assure l'étanchéité du conduit.

Détails du produit

Général

Application

À utiliser avec les conduits métalliques étanches et les conduits non métalliques PolyTuff I

Catalog Number

H07591

Couleur

Acier

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Fer, zingué

Performance

  • Environmental - Operating Temperature - –60°F to +1000°F (–51°C to +538°C)
  • Environmental - Hazardous Locations - NEC Reference -Class I, Div. 2 - 501-10(A)(3)B, Class II, Div. 1 - 502-10(A)(2), Class II, Div. 2 - 502-10(A)(3), Class III, Div. 1 - 503-10(A)(2), Class III, Div. 2 - 503-10(B)

Spécifications

  • Compression Nut - Zinc plated steel
  • Ferrule - Zinc plated steel
  • Fitting - Zinc plated iron
  • Insulator - Nylon
  • Locknut - Zinc plated steel
  • Split Seal Ring - Nylon
  • Washer - Nylon

Type

90°

Type

Raccords métalliques étanches

UPC

783585035437

Dimensions

Dimension - Largeur en millimètres

1.453 in

Dimension - Taille des filets

3/4"-14 NPT

Taille du marché

3/4

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL 514B

Logistique

Quantité dans l'emballage

25

Ressources et téléchargements

Page du catalogue

Manuels d'installation

Dessins de vente

Vidéos

play
Kellems Wire Management Solutions

[FR] Engineering Drawing