WBP_H07591_PRODIMAGE
WBP_H07591_PRODIMAGE
play
Kellems Wire Management Solutions

Kellems Wire Management, Liquidtight System, connecteur mâle étanche à angle droit 90⁰, 1", acier, isolé

Marque:

Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue:

H10091

Kellems Wire Management, Liquidtight System, connecteur mâle étanche à angle droit 90⁰, 1", acier, isolé.

  • L'écrou hexagonal comprime l'anneau sur le conduit
  • Le joint en nylon assure l'étanchéité au niveau du moyeu
  • La virole en acier non intégrée assure l'étanchéité du conduit.

Détails du produit

Général

Application
À utiliser avec les conduits métalliques étanches et les conduits non métalliques PolyTuff I
Couleur
Acier
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Fer, zingué
Performance
  • Environmental - Operating Temperature - –60°F to +1000°F (–51°C to +538°C)
  • Environmental - Hazardous Locations - NEC Reference -Class I, Div. 2 - 501-10(A)(3)B, Class II, Div. 1 - 502-10(A)(2), Class II, Div. 2 - 502-10(A)(3), Class III, Div. 1 - 503-10(A)(2), Class III, Div. 2 - 503-10(B)
Type
90°
Type
Raccords métalliques étanches
UPC
783585035444

Dimensions

Dimension - Largeur en millimètres
1.719 in
Dimension - Taille des filets
1"-11-1/2 NPT
Taille du marché
1

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie
  • CSA Certified
  • UL 514B

Logistique

Quantité dans l'emballage
10

Ressources et téléchargements

Page du catalogue

Manuels d'installation

Dessins de vente

Vidéos

play
Kellems Wire Management Solutions

[FR] Engineering Drawing