HUBBELL CANADA
Image of H2KNF Plateau de ventilateur, armoire H2N, 460 pieds cubes/minute, 120V CA, 92 dBa, H2KNF
Image of H2KNF Plateau de ventilateur, armoire H2N, 460 pieds cubes/minute, 120V CA, 92 dBa, H2KNF
Discontinué

Plateau de ventilateur, armoire H2N, 460 pieds cubes/minute, 120V CA, 92 dBa, H2KNF

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: H2KNF

Plateau de ventilateur, armoire H2N, 460 pieds cubes/minute, 120V CA, 92 dBa.

  • Mounts to the Top of the Enclosure
  • Multiple Fan Kits Can be Installed Depending on the Depth of the Enclosure

Fan Kit

Détails du produit

Général

Application

H2 Network Cabinets

Catalog Number

H2KNF

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Cold Rolled

Spécifications

  • Fans per Panel - 2
  • Finish - Black powder coated
  • H2 Cabinet Type - Network (30"W)
  • Material - Cold Rolled Steel

Type

Fan Kit

Type d'article

Full Size Enclosures

UPC

662620220833

Dimensions

Capacité en pieds cubes

9034.375 cu.in

Épaisseur

0.0781

Hauteur

29.5 in

Largeur

24.5 in

Profondeur

12.5

Ressources et téléchargements