Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: H2KSF
Fan Kit
Application
H2 Server Cabinets
Catalog Number
H2KSF
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel, Cold Rolled
Spécifications
Type
Fan Kit
Type d'article
Full Size Enclosures
UPC
662620220840
Capacité en pieds cubes
2089.956 cu.in
Épaisseur
0.0781
Hauteur
22.3 in
Largeur
14.2 in
Profondeur
6.6