HUBBELL CANADA
Image of H2N8442 Armoires, réseau, côté divisé, couverture,84" x 42", noir, H2N8442
Image of H2N8442 Armoires, réseau, côté divisé, couverture,84" x 42", noir, H2N8442
Image of H2N8442 Armoires, réseau, côté divisé, couverture,84" x 42", noir, H2N8442
Image of H2N8442 Armoires, réseau, côté divisé, couverture,84" x 42", noir, H2N8442
+2
Image of H2N8442 Armoires, réseau, côté divisé, couverture,84" x 42", noir, H2N8442
Discontinué

Armoires, réseau, côté divisé, couverture,84" x 42", noir, H2N8442

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: H2N8442

Armoires, réseau, côté divisé, couverture,84" x 42", noir.

Détails du produit

Général

Catalog Number

H2N8442

UPC

662620247670

Dimensions

Hauteur

84 in

Profondeur

42

Ressources et téléchargements