HUBBELL CANADA
Image of H2N9048 Armoires, réseau, côté divisé, couverture,90" x 48", noir, H2N9048
Image of H2N9048 Armoires, réseau, côté divisé, couverture,90" x 48", noir, H2N9048
Image of H2N9048 Armoires, réseau, côté divisé, couverture,90" x 48", noir, H2N9048
Image of H2N9048 Armoires, réseau, côté divisé, couverture,90" x 48", noir, H2N9048
+2
Image of H2N9048 Armoires, réseau, côté divisé, couverture,90" x 48", noir, H2N9048
Discontinué

Armoires, réseau, côté divisé, couverture,90" x 48", noir, H2N9048

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: H2N9048

Armoires, réseau, côté divisé, couverture,90" x 48", noir.

Détails du produit

Général

Catalog Number

H2N9048

UPC

662620247700

Dimensions

Hauteur

90 in

Profondeur

48

Ressources et téléchargements