HUBBELL CANADA
Image of H2S8048 Armoires, réseau, côté divisé, couvercle, 80" x 48", noir, H2S8048
Image of H2S8048 Armoires, réseau, côté divisé, couvercle, 80" x 48", noir, H2S8048
Discontinué

Armoires, réseau, côté divisé, couvercle, 80" x 48", noir, H2S8048

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: H2S8048

Armoires, réseau, côté divisé, couvercle, 80" x 48", noir.

Détails du produit

Général

Catalog Number

H2S8048

UPC

662620247717

Dimensions

Hauteur

80 in

Profondeur

48

Ressources et téléchargements