HUBBELL CANADA
Image of H2S9048 Armoires, Networker, côté divisé, couverture,90" x 48", noir, H2S9048
Image of H2S9048 Armoires, Networker, côté divisé, couverture,90" x 48", noir, H2S9048
Discontinué

Armoires, Networker, côté divisé, couverture,90" x 48", noir, H2S9048

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: H2S9048

Armoires, réseau, côté divisé, couvercle, 90" x 48", noir.

Détails du produit

Général

Catalog Number

H2S9048

UPC

662620247762

Dimensions

Hauteur

90 in

Profondeur

48

Ressources et téléchargements