HUBBELL CANADA
Image of H3FT230 H3 Accessoire pour armoire, plateau de ventilation, 230V, H3FT230
Image of H3FT230 H3 Accessoire pour armoire, plateau de ventilation, 230V, H3FT230

H3 Accessoire pour armoire, plateau de ventilation, 230V, H3FT230

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: H3FT230

H3 Accessoire pour armoire, plateau de ventilation, 230V.

  • 230V

Détails du produit

Général

Application

For use with H3 Full Size Enclosures

Catalog Number

H3FT230

Couleur

Noir

Marque des goujons

H3 Cabinets

Matériau

Steel, Cold Rolled

Type

Fan Tray

Type d'article

Accessory

UPC

662620661490

Dimensions

Épaisseur

1.5 in

Hauteur

18.3 in

Profondeur

6.5 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL 2416

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements