Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: H3N4242
Application
Network Cabinet
Catalog Number
H3N4242
Couleur
Noir
Marque des goujons
Enclosures
Matériau
Steel
Matériau de construction - Unité principale
Steel
Nombre d'unités d'occupation dans le bâti (ou Nombre de bâtis)
42 RU
Type
Full Size Enclosures
Type d'article
Full Size Enclosures
UPC
662620660462
Capacité en pieds cubes
99590.4 cu.in
Épaisseur
0.1094
Hauteur
76 in
Largeur
31.2 in
Profondeur
42 in
Norme(s) de l'industrie
UL 2416