HUBBELL CANADA
WBP_HBL20425B_PRODIMAGE
WBP_HBL20425B_PRODIMAGE

Dispositifs de verrouillage, Hubbellock, industriel, long protecteur anti-intempéries, pour dispositifs 30A, non-NEMA, noir

Marque:

Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue:

HBL20425B

Mini-protecteur industriel pour fiche Hubbellock® 4-fils 30A, Non-NEMA, Non répertorié UL ou certifié CSA.

  • Le couvercle en élastomère thermoplastique offre une résistance supplémentaire à l'humidité et aux débris de pénétrer dans l'appareil

Produit standard

Détails du produit

Général

Application

Mini-bouchon pour le protecteur

Catalog Number

HBL20425B

Construction

Moulé

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Elastomère / Elastomère

Matériel - quincaillerie de montage

S'installe sur le dispositif

Performance

  • Environmental - Moisture Resistance - IP55
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C,Minimum -40°C (w/o impact)

Spécifications

Material - Thermoplastic Elastomer

Type

Protecteur anti-intempéries

Type d'article

"Mini" protecteur pour fiche Hubbellock® 30A

UPC

783585808987

Dimensions

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

End of Boot

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

20

Ressources et téléchargements