Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Valise, corps de connecteur femelle, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, L5-20R, borne à vis, noir
Marque:
Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue:
HBL2313VBK
Twist-Lock® Valise®, corps de connecteur femelle, 20A 125V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, NEMA L5-20R, borne à vis en nylon.
Les agrippes-câbles uniques et brevetées assurent une connexion électrique supérieure en "regroupant" les brins du conducteur lorsque les agrippes sont serrées
Corps en nylon totalement isolé, résistant aux chocs et à l'écrasement
La prise puissante du cordon empêche le glissement du conducteur et la tension o