HUBBELL CANADA
WBP_HBL2323VBK_PRODIMAGE
WBP_HBL2323VBK_PRODIMAGE

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Valise, corps de connecteur femelle, 20A, 250V, 2-pôles 3-fils de terre, L6-20R, borne à vis, noir

Marque:

Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue:

HBL2323VBK

Twist-Lock® Valise®, corps de connecteur femelle, 20A , 250V, 2-pôles 3-fils de terre, NEMA L6-20R, borne à vis en nylon.

  • Les agrippes-câbles uniques et brevetées assurent une connexion électrique supérieure en "regroupant" les brins du conducteur lorsque les agrippes sont serrées
  • Corps en nylon totalement isolé, résistant aux chocs et à l'écrasement
  • La prise puissante du cordon empêche le glissement du conducteur et la tension o

Standard Product

Détails du produit

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL2323VBK

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Insulated Body

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nombre de pôles

2-Pole

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperature - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14 AWG- #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.325"-0.720"(8.26-18.3)

Spécifications

  • Clamp Screws - #8 - 32 Steel - Zinc plated (Philips / Slotted / Robertson)
  • Contacts - Brass
  • Housing - Black nylon
  • Terminal Clamps - Steel - Nickel plated
  • Terminal Screws - #8 - 32 Steel (Philips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Connector Body

Type d'article

20A Valise® Connector

UPC

783585043067

Dimensions

Dimensions

1.81 po x 1.81 po x 3.5 po

Hauteur

3.5 in

Largeur

1.81 in

Longueur

1.81 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

250 VAC

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Plage de câbles

0.325 - 0.720 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L6-20R

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements