WBP_HBL2621VY_PRODIMAGE
WBP_HBL2621VY_PRODIMAGE

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Valise, Fiche mâle, 30A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-30P, Borne à vis, Jaune

Marque:

Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue:

HBL2621VY

Twist-Lock® Vasile®, Fiche, 30A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, NEMA L6-30P Nylon.

  • L'agrippe-câble puissante empêche le glissement du conducteur et la tension sur les bornes de câblage
  • Corps en nylon totalement isolé, résistant aux chocs et à l'écrasement
  • Les bornes de type agrippe-câble uniques et brevetées assurent une connexion électrique supérieure en regroupant les brins du conducteur lors de l'agrippe-câble.

Standard Product

Détails du produit

Général

Application
Extra Heavy Duty Industrial
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
  • Yellow
  • Jaune
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nombre de pôles
2-Pole
Performance
  • Electrical - Current Interrupting - Certified for full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperature - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498
Plage du cordon
0.590"-0.930" (15.0-23.6)
Puissance max. (hp)
2
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'article
30A Valise® Plug
UPC
783585236025

Dimensions

Dimensions
2.5 po x 1.78 po x 1.78 po
Hauteur
1.78 in
Largeur
1.78 in
Longueur
2.5 in
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
250 VAC
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils
#14 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Type de cordon
All Listed Portables

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale
L6-30P
Norme(s) de l'industrie
  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498
Normes - Conformité RoHS
CM

Logistique

Quantité dans l'emballage
10

Ressources et téléchargements