HUBBELL CANADA
WBP_HBL26W81_PRODIMAGE
WBP_HBL26W81_PRODIMAGE
play
Watertight Products

Dispositifs étanches, fiche Twist-Lock®, 20A, 3-Pôles, 120/208V, 4-fils, 5-fils, élastomère thermoplastique, NEMA L21-20P, jaune

Marque:

Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue:

HBL26W81

Dispositifs étanches, fiche Twist-Lock®, 20A, 3 phases WYE 120/208V, 4 pôles, 5 fils, élastomère thermoplastique, NEMA L21-20P.

  • La conception lisse du corps minimise les points de collecte, ce qui simplifie le processus de lavage
  • L'écrou de décharge de tension est toujours étanche sur le corps, ce qui minimise la collecte de débris
  • Quincaillerie en acier inoxydable et points de connexion résistants à la corrosion.

Détails du produit

Général

Catalog Number

HBL26W81

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

4-Pole

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Rated for current interruption per UL498
  • Electrical - Dielectric Voltage - 2500V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - As marked
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C max per UL498 at rated current
  • Environmental - UV resistance - All exposed materials are UV stabilized
  • Environmental - Moisture Resistance - UL Listed 4, 4X, 12, 6, 6P
  • Environmental - Operating Temperatures - -40°C (without impact) to +60°C continuous
  • Mechanical - Cord Accommodation - 0.375"-0.875" (9.5-22.2)

Type

Bouchons

Type d'article

Prise Twist-Lock® étanche 20A

UPC

783585131665

Dimensions

Dimensions

2.51 po x 2.51 po x 3.96 po

Hauteur

3.96 in

Largeur

2.51 in

Longueur

2.51 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

3-Phase Y 120/208 VAC

Tension nominale

3-Phase Y 120/208 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

Min. Cord: 16/3 SJ, 18/3 S, 18/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S;Max. Cord: 10/3 S, 10/4 S, 10/5 S

Nombre de fils

5-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L21-20P

Norme(s) de l'industrie

Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements