HUBBELL CANADA
WBP_HBL27W08_PRODIMAGE
WBP_HBL27W08_PRODIMAGE
play
Watertight Products

Dispositifs étanches, connecteur Twist-Lock®, 20A, 125/250V CA, 3 pôles, 3-fils, élastomère thermoplastique, NON-NEMA, jaune

Marque:

Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue:

HBL27W08

Connecteur Twist-Lock® étanche, 20A, 125/250V CA, 3-pôles, 3-fils, élastomère thermoplastique, NON-NEMA.

  • Construction lisse minimise les points de collecte pour un processus de lavage facile 
  • Écrou réducteur de tension scellante minimise la collecte des débris 
  • Matériel en acier inoxydable et points de connexion résistants à la corrosion

Détails du produit

Général

Catalog Number

HBL27W08

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

3-Pole

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Rated for current interruption per UL498
  • Electrical - Dielectric Voltage - 2500V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - As marked
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C max per UL498 at rated current
  • Environmental - UV resistance - All exposed materials are UV stabilized
  • Environmental - Moisture Resistance - UL Listed 4, 4X, 12, 6, 6P
  • Environmental - Operating Temperatures - -40°C (without impact) to +60°C continuous
  • Mechanical - Cord Accommodation - 0.375"-0.875" (9.5-22.2)

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Connecteur Twist-Lock® étanche de 20A

UPC

783585456355

Dimensions

Dimensions

2.51 po x 2.51 po x 5.69 po

Hauteur

5.69 in

Largeur

2.51 in

Longueur

2.51 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125/250 VAC

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

Min. Cord: 16/3 SJ, 18/3 S, 18/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S;Max. Cord: 10/3 S, 10/4 S, 10/5 S

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Norme(s) de l'industrie

Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements

Page du catalogue

Manuels d'installation

Dessins de vente

Vidéos

play
Watertight Products

[FR] Engineering Drawing