Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 16A 220-240V, 2 pôles, 3 fils de MALT, vis de fixation, bleu, étanche
Marque:
Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue:
HBL316R6W
Broche et manchon CEI de qualité industrielle à usage intensif, prise femelle, 16A 220-240V, mise à la terre bipolaire à 3 fils, bornes à vis, étanche à l'eau.
Couvercle joint à fermeture automatique résistant à la corrosion
Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
Electrical - Dielectric Voltage - 3000V AC
Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
Electrical - Temperature Rise - Max. 30°C temperature rise at full rated current after 50 cycles of overload at 150% of rated current at a power factor of 75%
Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17