HUBBELL CANADA
WBP_HBL8P160B_PRODIMAGE
WBP_HBL8P160B_PRODIMAGE
WBP_HBL8P160B_front_PRODIMAGE
[FR] Discontinued

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 160KA, 120/240V CA, 3-pôles 4-fils avec terre

Marque:

Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue:

HBL3P160B

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 160KA, 120/240V CA, 3-pôles 4-fils avec terre.

  • Amélioration des performances grâce à l'utilisation d'une barre omnibus à faible impédance
  • Modules de protection contre les surtensions remplaçables
  • Compteur de surtensions inclus dans toutes les unités
  • Boîtier NEMA 1
  • Indicateur d'état d'alarme sonore et LED

Détails du produit

Général

Catalog Number

HBL3P160B

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

Panels

Type

160kA

UPC

783585549996

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

120/240 VAC Single Phase

Tension nominale

  • Single Phase 120 VAC
  • Single Phase 240 VAC