HUBBELL CANADA
WBP_HBL420HW_PRODIMAGE
WBP_HBL420HW_PRODIMAGE

Dispositifs à lame droite, prises, 4-PLEX, qualité hospitalière, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 20A 125V, 5-20R, blanc, paquet unique

Marque:

Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue:

HBL420HW

Prise droite, 4-Plex, qualité hospitalière, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R.

  • Le trou d'ancrage et la boucle sécurisent le fil solide pour des terminaisons rapides et faciles
  • Contacts à triple essuyage
  • Languettes de rupture facilement accessibles pour le câblage divisé
  • Trois conducteurs alimentent les quatre sorties

Construction en polycarbonate très résistante aux chocs

Détails du produit

Général

Application

4-PLEX qualité hospitalière

Catalog Number

HBL420HW

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Polycarbonate

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

2-Pole

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Capable of withstanding a fault level of 1000A, per UL498
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Série

Hospital Grade

Spécifications

  • Base - PBT
  • Face - Polycarbonate
  • Ground Contacts - .031 in. (.8) Brass
  • Ground Plate - .032 in. (.8) Plated Steel
  • Power Contacts - .032 in. (.8) Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Smooth Face

Type

Prise 4-PLEX

Type d'article

4-PLEX

UPC

783585002422

Dimensions

Dimensions

4.3 po x 4.3 po x 0.92 po

Hauteur

0.92 in

Largeur

4.3 in

Longueur

4.3 in

Poids

0.4 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42 File 285
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Logistique

Quantité dans l'emballage

5

Ressources et téléchargements