HUBBELL CANADA
WBP_HBL45335_PRODIMAGE
WBP_HBL45335_PRODIMAGE

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, VariLoad, corps de connecteur femelle, 30A 250V CC/600V CA, non-NEMA, borne à vis, broche centrale unique

Marque:

Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue:

HBL45335

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Variload®, corps de connecteur femelle, 30A 250V CC/600V CA, 50 - 400 Hz 4-fils de mise à la terre, non-NEMA, borne femelle, noir non métallique, broche centrale unique.

  • Construction thermodurcissable résistante à la chaleur
  • Configuration de la broche centrale non interchangeable pour être affectée à différents circuits

Épingle centrale unique

Détails du produit

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL45335

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Isolation

Corps isolé

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Nombre de pôles

4-Pole

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C,Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14 AWG - #10 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Spécifications

  • Assembly Screws - Brass
  • Contacts - Brass
  • Cord Clamp - Zinc Plated Steel
  • Cover - Molded thermoset
  • Housing - Molded Thermoset
  • Terminal Screw - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Connecteur Variload® 30A

UPC

783585236582

Dimensions

Dimensions

2.13 po x 2.13 po x 3.79 po

Hauteur

3.79 in

Largeur

2.13 in

Longueur

2.13 in

Poids

0.5 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

250 VDC/600 VAC

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VDC/600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Plage de câbles

0.625 - 1.00 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Listed to UL 498

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements