Marque:
Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue:
HBL7432
Standard Product
Application
Catalog Number
Conditions environnementales
Couleur
Indicateur EU RoHs
Matériau
Matériel - quincaillerie de montage
Nombre de pôles
Performance
Plage du cordon
Spécifications
Température fonctionnement
Type
Type d'article
UPC
Dimensions
Hauteur
Largeur
Longueur
Poids
Taille de l'afficheur
Connectivité
Courant nominal
Courant nominal
Courant nominal
Description de la tension nominale
Phase
Résistance diélectrique
Tension nominale
Calibre des fils
Nombre de fils
Plage de câbles
Type de cordon
Classe NEMA nominale
Norme(s) de l'industrie
Quantité dans l'emballage