HUBBELL CANADA
WBP_HBL7467_PRODIMAGE
WBP_HBL7467_PRODIMAGE
play
Twist-Lock Devices

Dispositifs de verrouillage, Midget Twist-Lock®, industriel, entrée à bride, 15A 125V CA, 2-pôles 2-fils avec terre, NEMA ML-1P, acier inoxydable

Marque:

Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue:

HBL7467

Entrée à bride industrielle Twist-Lock® Midget, 15A 125V CA, 2-pôles 2-fils non mis à la terre, NEMA ML-1P, bride de borne à vis, polarisé.

  • Bride de montage en acier inoxydable 
  • Base phénolique haute résistance à la chaleur

Polarisé, bride métallique

Détails du produit

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL7467

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Isolation

Corps isolé

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

2-Pole

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG - #14 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Spécifications

  • Base - Phenolic
  • Blades - Brass
  • Flange - Stainless Steel
  • Terminal Screws - #5-40 Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum continu : 75° C ; Minimum continu : -40° C sans impact, -25° avec impact.

Type

entrée à bride

Type d'article

15A Midget Twist-Lock® Entrée à bride

UPC

783585237329

Dimensions

Dimensions

1.63 po x 1.63 po x 0.94 po

Hauteur

0.94 in

Largeur

1.63 in

Longueur

1.63 in

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Midget Locking

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #14 AWG

Nombre de fils

2-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

ML-1P

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Listed to UL 498

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4050

Quantité dans l'emballage

10