HUBBELL CANADA
WBP_HBL8200HG_PRODIMAGE
WBP_HBL8200HG_PRODIMAGE

Dispositifs à lame droite, prises doubles, compactes, qualité hospitalière, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5- 15R, gris, unipolaire

Marque:

Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue:

HBL8200HG

Dispositifs à lame droite, prises doubles, compactes, qualité hospitalière, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5- 15R, gris, paquet unipolaire.

  • Design élancé/compact
  • Face à rainure de repérage résistante aux chocs
  • Contacts à triple essuyage

Self Grounding

Détails du produit

Général

Application

Slender/Compact Hospital Grade

Catalog Number

HBL8200HG

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG stranded or solid copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Série

Hospital Grade

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel
  • Base - PBT
  • Clamping Plate - Nickel plated steel
  • Contacts - 0.031" (0.8) Brass
  • Face - PBT
  • Ground Contacts - .031 in. (.8) Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - .050 in. (1.3) Galvanized steel
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Finder Groove Face

Type

Receptacle

Type d'article

Traditional Duplex

UPC

783585016191

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.33 po x 1.05 po

Hauteur

1.05 in

Largeur

1.33 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Slender/Compact

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified, C22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements