HUBBELL CANADA
WBP_HBL8200SGA_PRODIMAGE
WBP_HBL8200SGA_PRODIMAGE
play
Tamper-Resistant Receptacles
WBP_HBL8200SGA_alt_PRODIMAGE

Dispositifs à lame droite, prise double, inviolable de qualité hospitalière, 2-pôles 3-fils avec MALT, 15A 125V, 5-15R

Marque:

Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue:

HBL8200SGA

Prise duplex à lame droite, qualité hospitalière inviolable, mise à la terre 2-pôles 3-fils, 15A 125V, 5-15R.

  • Mécanisme de contact inviolable unique empêche les blessures 
  • Fils intégrés pour une installation rapide et sans pièces exposées 
  • Courroie de masse en laiton nickelé monobloc 
  • Surface de marquage d'identification aide à l'identification rapide des circuits

Inviolable

Détails du produit

Général

Application

À usage intensif de qualité hospitalière

Catalog Number

HBL8200SGA

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Brun

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

2-Pole

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94V-0 and UL 94-5 VA
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Ground Terminal Accommodation - #12-#10 AWG stranded or solid copper wire only
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Série

Hospital Grade

Spécifications

  • Automatic Self-Grounding Clip - Stainless steel
  • Base - PBT
  • Contacts - .037 in. (.9) Nickel plated brass
  • Face - PBT
  • Lead Wires - 6 in. (15.24), #12 AWG 65/30 stranded copper wire
  • Mounting Screws - Zinc plated
  • Mounting Strap - .050 in. (1.3) Nickel plated brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Tamper Resistant

Type

prise

Type d'article

Prise double traditionnelle

UPC

783585152226

Dimensions

Dimensions

3.29 po x 1.65 po x 1.27 po

Hauteur

1.27 in

Largeur

1.65 in

Longueur

3.29 in

Poids

0.3 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Wire Leads

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified, C22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements

Page du catalogue

Manuels d'installation

Vidéos

play
Tamper-Resistant Receptacles