HUBBELL CANADA
Image of HBLAT5KITA Kellems® AccessTrak, système de protection des câbles, trousse à 5 canaux, HBLAT5KITA
Discontinué

Kellems® AccessTrak, système de protection des câbles, trousse à 5 canaux, HBLAT5KITA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLAT5KITA

Kellems® AccessTrak, système de protection des câbles, trousse à 5 canaux.

Le système de rampe AccessTrak® est un produit modulaire de protection des câbles qui permet aux utilisateurs d'être conformes aux directives d'accessibilité de l'ADAAG (American Disabilities Act) et limite l'exposition des câbles et des tuyaux aux personnes et aux véhicules légers passant sur ces câbles et tuyaux. AccessTrak est un système extensible à cinq canaux qui protégera des diamètres de câbles et de tuyaux jusqu'à 1,31 pouces (33,0 mm). Pour les applications nécessitant plus de cinq canaux, AccessTrak peut être étendu en largeur. De plus, AccessTrak est extensible en longueur pour protéger les câbles et les tuyaux de n'importe quelle longueur. Le système de rampe AccessTrak fournit un moyen sûr et flexible de protéger les câbles et les tuyaux dans les zones nécessitant la conformité ADA.

  • Ce système de verrouillage fournit un moyen sûr et flexible de protéger les câbles et les tuyaux dans les zones nécessitant la conformité ADA
  • la construction en polyuréthane haute densité est résistante aux intempéries
  • AccessTrak est un système extensible à cinq canaux qui s'étend en longueur ou en largeur
  • symboles de sécurité haute visibilité sur les couleurs bleu et gris.