HUBBELL CANADA
Image of HBLAT5RAMPA Gestion des câbles Kellems, AccessTrak, système de protection des câbles, rampes à 5 canaux, paire, bleu et jaune, HBLAT5RAMPA

Gestion des câbles Kellems, AccessTrak, système de protection des câbles, rampes à 5 canaux, paire, bleu et jaune, HBLAT5RAMPA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLAT5RAMPA

Gestion des fils Kellems, AccessTrak, système de protection des câbles, rampes à 5 canaux, paire, bleu et jaune.

Le système de rampe AccessTrak® est un produit modulaire de protection des câbles qui permet aux utilisateurs d'être conformes aux directives d'accessibilité de l'ADAAG (American Disabilities Act) et limite l'exposition des câbles et des tuyaux aux personnes et aux véhicules légers passant sur ces câbles et tuyaux. AccessTrak est un système extensible à cinq canaux qui protégera des diamètres de câbles et de tuyaux jusqu'à 1,31 pouces (33,0 mm). Pour les applications nécessitant plus de cinq canaux, AccessTrak peut être étendu en largeur. De plus, AccessTrak est extensible en longueur pour protéger les câbles et les tuyaux de n'importe quelle longueur. Le système de rampe AccessTrak fournit un moyen sûr et flexible de protéger les câbles et les tuyaux dans les zones nécessitant la conformité ADA.

  • Ce système d'emboîtement constitue un moyen sûr et flexible de protéger les câbles et les tuyaux dans les zones nécessitant une mise en conformité avec les normes ADA
  • La construction en polyuréthane haute densité est résistante aux intempéries
  • AccessTrak est un système extensible à cinq canaux qui s'étend en longueur ou en largeur
  • il est également possible d'utiliser un système d'emboîtement pour la protection des câbles et des tuyaux.