HUBBELL CANADA
WBP_HBLFPC_PRODIMAGE
WBP_HBLFPC_PRODIMAGE
WBP_HBLFPC_open_PRODIMAGE

Couvercle anti-intempéries à ressort, Sortie

Marque:

Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue:

HBLFPC

Couvercle anti-intempéries à ressort, Sortie.

Détails du produit

Général

Catalog Number

HBLFPC

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Polycarbonate

Type

For Insul-lock plus

Type

Cover

Type d'article

Insul-Lock Plus cover

UPC

783585788630

Dimensions

Dimensions

1.01 po x 1.64 po x 1.96 po

Hauteur

1.96 in

Largeur

1.64 in

Longueur

1.01 in

Logistique

Quantité dans l'emballage

100

Ressources et téléchargements