text.skipToContent text.skipToNavigation

HBLH Flood Heavy Industrial Hazardous Location High Bay

Par Columbia Lighting 
Par Columbia Lighting
The HBLH Flood Heavy Industrial Hazardous Location High Bay is designed to efficiently light classified areas in heavy industrial settings. Suitable for C1D2 hazardous locations and dirty, dusty, wet and high vibration areas in industrial plants.
  • Heavy Duty Yoke
  • Vibration Tested to 3G for 100K Cycles
  • Spot and Flood Optics
  • Wet Location Sealed Design
  • Rated for C1D2 Hazardous Locations

Suitable for C1D2 hazardous locations and dirty, dusty, wet and high vibration areas in industrial plants.

Détails du produit

Générale

Application
  • Industrial
  • Warehouse
Conditions environnementales
  • IP66
  • UL Sanitation
  • Wet Location
  • Class 1, Division 2 A, B, C, D
Durée de la garantie 5 Year Warranty
Enregistrements
  • UL 1598
  • UL 1598A
  • CSA
Indice de rendu de couleur (IRC) < 70
Matériau de construction - Unité principale Die-Cast Aluminum
Plage de Lumens
  • 10,000 - 14,999 lm
  • 15,000 - 19,999 lm
Plage de gradation 10%
Protection d’infiltrations IP56
Protocole pour les gradateurs 0-10V
Source d’éclairage LED
Température ambiante max. Up to 45 °C
Température ambiante min. Down to -40 °C
Température de couleur
  • 2700 K
  • 3000 K
  • 3500 K
  • 4000 K
  • 5000 K
Type
  • Floodlighting
  • Enclosed and Gasketed
  • Hazardous Industrial
  • Industrial Bay Lighting
High Bay LED
Type de montage Yoke
Type d’ampoule LED

Évaluations électriques

Basse tension de ligne Yes
Lumens par Watt 100-124
Plage de puissances 112-169
Tension nominale
  • 120 V
  • 208 V
  • 220 V
  • 240 V
  • 277 V

Certifications et conformité

Conformité Buy American (TAA) 52.225-11
Enregistré pour certification Class I Division 2
Fiche technique IP56
Norme(s) de l’industrie
  • UL1598A
  • CSA
  • Wet Listed
  • Damp Listed
  • Class I Division 2
Rendement énergétique élevé Yes

Ressources/téléchargements