text.skipToContent text.skipToNavigation

HBLHA Heavy Industrial High Ambient High Bay

Par Columbia Lighting 
Par Columbia Lighting
The HBLHA Heavy Industrial High Ambient High Bay is designed to efficiently light large interior spaces in high ambient temperature environments. The HBLHA is rated for use in up to 65°C.
  • High performance LED design delivering up to 100 Lumens per Watt
  • Specialized thermal management allows from -40˚C to 65˚C ambient temperature ratings
  • LED count ranges from 72 to 60 to 48 and all three LED counts are driven at 700 mA
  • Three distinct distributions: aisle, narrow and wide
  • 5 available mounting options: Pendant, Ceiling, Wall, Stanchion, Cone
  • 100,000 hours, long life at L70
  • Sealed optic for long life and durability
  • 5000°K Color Temperature
  • < 70 CRI
  • CSA tested to UL1598 Wet Location

Détails du produit

Générale

Application
  • Industrial
  • Warehouse
  • Heavy Industry
  • Marine
  • Petroleum
  • Chemical/Plastic
  • Paper/Textile
  • Iron/Steel
Conditions environnementales
  • IP66
  • UL Sanitation
  • Wet Location
  • Class 1, Division 2 A, B, C, D
Durée de la garantie 5 Year Warranty
Enregistrements
  • UL
  • UL 1598A
  • CSA
Indice de rendu de couleur (IRC) < 70
Matériau de construction - Unité principale Die-Cast Aluminum
Plage de Lumens
  • 10,000 - 14,999 lm
  • 15,000 - 19,999 lm
Plage de gradation 10%
Protocole pour les gradateurs 0-10V
Source d’éclairage LED
Température ambiante max. Up to 65 °C
Température ambiante min. Down to -40 °C
Température de couleur
  • 2700 K
  • 3000 K
  • 3500 K
  • 4000 K
  • 5000 K
Type High Bay LED
  • Enclosed and Gasketed
  • Industrial Bay Lighting
Type de capteur
  • Occupancy Sensor
  • Wireless
Type de montage
  • Pendant
  • Ceiling
  • Wall
  • Stanchion
  • Cone
Type d’ampoule LED Integrated

Évaluations électriques

Lumens par Watt 100-124
Plage de puissances 112-169
Tension nominale
  • 120 V
  • 208 V
  • 220 V
  • 240 V
  • 277 V

Certifications et conformité

Conformité Buy American (TAA) 52.225-11
Enregistré pour certification IP56
Fiche technique IP56
Norme(s) de l’industrie
  • UL Sanitation certified per NSF standards
  • UL1598A
  • CSA
  • Wet Listed
  • Damp Listed
Rendement énergétique élevé Yes

Ressources/téléchargements

Fiches de vente

Manuel d’installation/d’instructions (IOM)