HUBBELL CANADA
WBP_HC6B01_PRODIMAGE
WBP_HC6B01_PRODIMAGE

Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat6, mince, bleu, 5'.

Marque:

Hubbell Premise Wiring

No de catalogue:

HC6B05

NEXTSPEED® Cordon de brassage catégorie 6, mince, 5'.

  • Composant de catégorie 6 vérifié par une tierce partie
  • Prise optimisée pour les ports d'interrupteurs à haute densité
  • Support TSB-155 10 Gig
  • Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

Produit standard

Détails du produit

Général

Atténuation

.1dB

Catalog Number

HC6B05

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Performance

  • Mechanical - Cable to plug tensile strength - 20+ lbs.
  • Mechanical - Mating Cycles - 2000+

Températures nominales

Par TIA

Type

Standard

Type d'article

NEXTSPEED Catégorie 6 et 5e Cordons de brassage

Type de la prise ou fiche

RJ45

Type de protecteur

PVC

UPC

662620231501

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Longueur

5 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 6 Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 6 Component

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2640

Quantité dans l'emballage

55

Ressources et téléchargements

Spécifications

Page du catalogue