HUBBELL CANADA
WBP_HC6B01_PRODIMAGE
WBP_HC6B01_PRODIMAGE

Cordon de brassage, NextSpeed, Cat6A, SecureBoot, bleu, longueur 20'.

Marque:

Hubbell Premise Wiring

No de catalogue:

HC6B20SP

Cordon de brassage, NextSpeed, Cat6A, SecureBoot, bleu, longueur 20'.

Secure Boot

Détails du produit

Général

Application

Data Exchange

Atténuation

.1dB

Catalog Number

HC6B20SP

Couleur

Bleu

Marque des goujons

Copper Patch Cords

Nombre de noyaux

1

Températures nominales

Per TIA

Type

NEXTSPEED Category 6 Patch Cords

Type de protecteur

Secure

UPC

662620334509

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218 in

Longueur

20 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Solid

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL1863

Ressources et téléchargements

Spécifications

Page du catalogue