Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HDC422444WH
L'armoire pleine taille robuste et configurable dépasse les exigences du réseau et de l'armoire de serveur. Le cadre soudé est disponible en 12 tailles standard et supporte une charge statique de 4 000 lb. Les portes grillagées aident à maintenir une bonne circulation de l’air et se verrouillent pour plus de sécurité. Une gamme complète d'accessoires complète l'offre.
Designed for mounting standard IT rack mount equipment
Application
Server
Cadre
Welded metal
Catalog Number
HDC422444WH
Compatibilité
EIA 310
Couleur
White
Matériau
Sheet steel
Série
HDC Series
Type
Vented doors with top, sidewalls and 19" mounting rails
Type
Full size data center cabinet
Type de fini
Mat
Type de montage
Leveling feet
UPC
662620364124
Capacité en pieds cubes
83424 cu.in
Hauteur
79 in
Largeur
24 in
Profondeur
44 in
Entrée de câble
Top with brush
Classe NEMA nominale
None
Norme(s) de l'industrie