HUBBELL CANADA
Image of HDCFP Panneau de remplissage d'armoire 1 RU en noir (paquet de 10), HDCFP
Image of HDCFP Panneau de remplissage d'armoire 1 RU en noir (paquet de 10), HDCFP

Panneau de remplissage d'armoire 1 RU en noir (paquet de 10), HDCFP

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HDCFP

Panneau de remplissage d'armoire 1 RU en noir (paquet de 10).

Les panneaux de remplissage de l'armoire du centre de données empêchent le mélange d'air froid et chaud en éliminant les ouvertures entre les équipements réseau.

  • S'enclenche sur les rails de montage 19"
  • Empêche le mélange d'air froid et chaud dans l'armoire
  • 1 RU
  • disponible en paquets de 10
  • Disponible en noir

Designed for mounting standard IT rack mount equipment

Détails du produit

Général

Application

Data Center

Cadre

Welded metal

Catalog Number

HDCFP

Compatibilité

EIA 310

Couleur

Black

Matériau

Plastic

Série

HDC Series

Type

Data center cabinet accessories

Type de montage

Leveling feet

UPC

662620364209

Dimensions

Hauteur

1.75 in

Largeur

19 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

None

Norme(s) de l'industrie

  • UL 2416
  • EIA 310

Ressources et téléchargements