HFB66P1
Demander un devis
Marque:
Burndy
No de catalogue:
HFB66P1
Prop 65 Notice
Connecteurs de sous-stations.
Détails du produit
Ressources et téléchargements
Détails du produit
Général
Application
Substation
Couple de serrage recommandé en lb-pi
660 LBS/in
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type de connecteur
Bus Bar Clamp and Accessories
Type de placage
Unplated
UPC
781810005811
UPC 12 Digit
7818100058111
Dimensions
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
206 mm
Dimension - Largeur (pouces)
8.12 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
8-3/25 in
Dimension - Largeur en millimètres
206 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
8.12 in
Certifications et conformité
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Ressources et téléchargements
Avis aux clients
Prop 65 Notice
Catalogues
Full Line BURNDY Catalog
Product Cross Section Image(s)
BUR_HFB_LineArt
Dessins de vente
10113218
Modèles 3D
Tout télécharger
HFB66P1_MODEL-STEP
HFB66P1_MODEL-IGES
HFB66P1_MODEL-PDF