HUBBELL CANADA
Image of HGRKTD45C46 Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre, cosse, taraudage C46, #6 AWG, 45", PX, quincaillerie, HGRKTD45C46
Image of HGRKTD45C46 Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre, cosse, taraudage C46, #6 AWG, 45", PX, quincaillerie, HGRKTD45C46
Image of HGRKTD45C46 Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre, cosse, taraudage C46, #6 AWG, 45", PX, quincaillerie, HGRKTD45C46

Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre, cosse, taraudage C46, #6 AWG, 45", PX, quincaillerie, HGRKTD45C46

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HGRKTD45C46

Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre, cosse, taraudage C46, #6 AWG, 45", PX, quincaillerie.

Détails du produit

Général

Catalog Number

HGRKTD45C46

Spécifications

  • C-Tap - #6 to #4 or #6 compression
  • Finish - PVC Coated Green
  • Lug Type - Long barrel with inspection window
  • Material - Copper

Type

Conductor Kits

UPC

662620326320

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

Meets TIA-607

Ressources et téléchargements