Marque:
Killark
No de catalogue:
HINGE-12R
A utiliser sur les petits coffrets de la série EXB. Se monte sur le côté droit de l'armoire. Fabriqué en acier inoxydable 316 et en aluminium extrudé avec des vis de couvercle en acier inoxydable. La trousse contient deux charnières et huit vis. La plupart des armoires nécessitent un kit. Fourni avec un
Catalog Number
Indicateur EU RoHs
Type
UPC