HUBBELL CANADA
CMC_HLB_HotlineClampBronze
CMC_HLB_HotlineClampBronze

Colliers de serrage en fonte pour lignes chaudes

Marque:

Connector Manufacturing (CMC)

No de catalogue:

HLB400R

Colliers de serrage en fonte pour conduites chaudes, Filetage protégé.

CMC® Hot Line Clamps are designed for installing or removing distribution tap connections with standard hot line tools and equipment;CMC® Hot Line Clamps are cast from high strength bronze or aluminum alloy and forged eyebolts in stainless steel;Eyebolt coated with high temperaturegrease, assuring easy turning in all weather conditions.

  • Les colliers de serrage CMC® Hot Line sont conçus pour installer ou retirer les raccords de robinet de distribution à l'aide d'outils et d'équipements standard Hot Line
  • Les colliers de serrage CMC® Hot Line sont coulés dans un alliage de bronze ou d'aluminium à haute résistance et les boulons à œil sont forgés en acier inoxydable
  • Les boulons à œil sont enduits d'une graisse à haute température, assurant une rotation facile dans toutes les conditions météorologiques.

Détails du produit

Général

Catalog Number

HLB400R

Matériau

Bronze

UPC

192663004676

Dimensions

Hauteur

7.25 in

Largeur

3.62 in

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Référence d'enregistrement RUS

RUS Approved

Ressources et téléchargements