HUBBELL CANADA
Image of HPW48RR19ML Rack, relais, hauteur 48", ML, HPW48RR19ML
Image of HPW48RR19ML Rack, relais, hauteur 48", ML, HPW48RR19ML
Discontinué

Rack, relais, hauteur 48", ML, HPW48RR19ML

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HPW48RR19ML

Rack, relais, hauteur 48", ML.

  • 48" de hauteur
  • ML

Détails du produit

Général

Application

Equipment Relay Rack

Catalog Number

HPW48RR19ML

Couleur

Moulin

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

24U

Type d'article

Equipment Rack

UPC

662620807447

Dimensions

Épaisseur

0.14

Largeur

20.25 in

Profondeur

3