HUBBELL CANADA
Image of HPW66RR19ML Rack, relais, hauteur 66", ML, HPW66RR19ML
Image of HPW66RR19ML Rack, relais, hauteur 66", ML, HPW66RR19ML

Rack, relais, hauteur 66", ML, HPW66RR19ML

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HPW66RR19ML

Rack, relais, hauteur 66", ML.

  • 66" de hauteur
  • ML

Détails du produit

Général

Application

Equipment Relay Rack

Catalog Number

HPW66RR19ML

Couleur

Moulin

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

36U

Type d'article

Equipment Rack

UPC

662620823287

Dimensions

Épaisseur

0.14

Largeur

20.25 in

Profondeur

3