MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image of HPW84RR23 Support d'équipement NEXTFRAME, 84 po H x 23 po L, noir, HPW84RR23
Image of HPW84RR23 Support d'équipement NEXTFRAME, 84 po H x 23 po L, noir, HPW84RR23

Support d'équipement NEXTFRAME, 84 po H x 23 po L, noir, HPW84RR23

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HPW84RR23

Support d'équipement NEXTFRAME, 84 po H x 23 po L, noir

Détails du produit

Général

Application

Equipment Relay Rack

Catalog Number

HPW84RR23

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

45U

Spécifications

  • Angled Base - Extruded aluminum
  • Angled Top - Extruded aluminum
  • Assembly Kit - Steel
  • Combo Screw - Steel
  • Vertical Member - Extruded aluminum
  • Washer - Nylon

Type d'article

Equipment Rack

UPC

662620820514

Dimensions

Épaisseur

0.14

Largeur

24.25 in

Profondeur

3

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern
  • UL 1863

Ressources et téléchargements