HUBBELL CANADA
Image of HRR2T4PEXTKIT Kit de support d’extension de 2 à 4 poteaux, HRR2T4PEXTKIT
Image of HRR2T4PEXTKIT Kit de support d’extension de 2 à 4 poteaux, HRR2T4PEXTKIT
Image of HRR2T4PEXTKIT Kit de support d’extension de 2 à 4 poteaux, HRR2T4PEXTKIT
Image of HRR2T4PEXTKIT Kit de support d’extension de 2 à 4 poteaux, HRR2T4PEXTKIT
+2
Image of HRR2T4PEXTKIT Kit de support d’extension de 2 à 4 poteaux, HRR2T4PEXTKIT

Kit de support d’extension de 2 à 4 poteaux, HRR2T4PEXTKIT

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HRR2T4PEXTKIT

Kit de support d’extension de 2 à 4 poteaux.

  • Convertit (2) racks à deux poteaux en une configuration à 4 poteaux
  • Modernise l’installation existante pour l’équipement plus profond avec une perturbation minimale
  • Profondeur réglable - 24" min à 36" max

Détails du produit

Général

Catalog Number

HRR2T4PEXTKIT

Conditions environnementales

32ºF - 122ºF (0ºC - 50ºC)

Couleur

Noir

Matériau

Powder Coated Steel

Type

Extender Brackets

UPC

662620342092

Dimensions

Hauteur

2.75 in

Largeur

1.13 in