HUBBELL CANADA
WBP_ISB1W_PRODIMAGE
WBP_ISB1W_PRODIMAGE
WBP_ISB1WP_PRODIMAGE

Station UL Plenum Rated Surface Mount Box, 1-Port

Marque:

Hubbell Premise Wiring

No de catalogue:

HSB1WP

Boîtier de montage en surface classé plénum Station UL, 1 port.

UL Listed Suitable for Air Handling Spaces

Détails du produit

Général

Application

Plenum Connection Delivery

Application - pour utilisation sur

Use with Hubbell Keystone Connectivity

Catalog Number

HSB1WP

Construction

Molded

Couleur

Blanc

Marque des goujons

OptiChannel

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Nombre de ports

1

Série

HSB

Type

Surface Mount, Plenum Rated

Type

HSB Surface Mount Box

Type de couvercle

Snap-Fit

UPC

662620664019

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-606
  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863
  • UL 2043 - Suitable for Air-Handling Spaces
  • ADA Compliance

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5700

Quantité dans l'emballage

50

Ressources et téléchargements