HUBBELL CANADA
WBP_ISB2OW_PRODIMAGE
WBP_ISB2OW_PRODIMAGE
WBP_ISB2OW_alt_PRODIMAGE

Station UL Plenum Rated Surface Mount Box, 2-Port

Marque:

Hubbell Premise Wiring

No de catalogue:

HSB2OWP

Boîtier de montage en surface station UL Plenum, 2 ports.

UL Listed Suitable for Air Handling Spaces

Détails du produit

Général

Application

Plenum Connection Delivery

Application - pour utilisation sur

Use with Hubbell Keystone Connectivity

Catalog Number

HSB2OWP

Construction

Molded

Couleur

Amande claire/Blanc bureautique

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Nombre de ports

2

Série

HSB

Type

Surface Mount, Plenum Rated

Type de couvercle

Snap-Fit and Screw

UPC

662620664095

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-606
  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863
  • UL 2043 - Suitable for Air-Handling Spaces
  • ADA Compliance

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5040

Quantité dans l'emballage

40

Ressources et téléchargements