HUBBELL CANADA
WBP_ISB4EI_PRODIMAGE
WBP_ISB4EI_PRODIMAGE

Boîtier iStation à montage en surface, 4 ports

Marque:

Hubbell Premise Wiring

No de catalogue:

HSB4EI

Boîtier iStation à montage en surface, 4 ports.

Standard Product

Détails du produit

Général

Application

Surface Mount Connection Delivery

Application - pour utilisation sur

Use with Hubbell Keystone Connectivity

Catalog Number

HSB4EI

Construction

Molded

Couleur

Ivoire

Marque des goujons

OptiChannel

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Nombre de ports

4

Série

HSB

Type

Surface Mount

Type

HSB Surface Mount Box

Type de couvercle

Snap-Fit and Screw

UPC

662620664132

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-606
  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863
  • ADA Compliance

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2520

Quantité dans l'emballage

20

Ressources et téléchargements