Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HSC11P
Application
Cantilever
Catalog Number
HSC11P
Couleur
Noir
Marque des goujons
NextFrame
Matériau
Steel
Matériau de construction - Unité principale
Steel
Type
Equipment Shelf
Type de fini
Powder Coateded
Type de montage
12-24 Mounting Hardware
UPC
662620652450
Capacité en pieds cubes
731.5 cu.in
Hauteur
3.5 in
Largeur
19 in
Profondeur
11 in
Norme(s) de l'industrie
UL1863, EIA-310-D
Quantité dans l'emballage
1