HUBBELL CANADA
HW-CHQR
* Image représentative
HW-CHQR

NEMA 4X charnière continue à déclenchement rapide cadenassable 18X16X10 fibre de verre-opaque

Marque:

Wiegmann

No de catalogue:

HW-181610CHQR

NEMA 4X charnière continue à déclenchement rapide cadenassable 18X16X10 fibre de verre-opaque.

Fiberglass construction is designed to protect electrical and electronic equipment in commercial or industrial environments from dust, dirt, oil, water and other corrosive materials. A wide variety of Non-Metallic enclosures are available.

  • Construit en fibre de verre moulée
  • Charnière continue avec loquets cadenassables à dégagement rapide
  • Joint coulé sans soudure assurant l'étanchéité à l'eau et à la poussière
  • Kit de pied de montage disponible en option

Détails du produit

Général

Catalog Number

HW-181610CHQR

Couleur

Gris

Matériau

Fiberglass

Série

Premier

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de montage

Wall Mount

UPC

786725856183

Dimensions

Capacité en pieds cubes

2880 cu.in

Hauteur

18 in

Largeur

16 in

Poids

16 lb

Profondeur

10 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements

Modèles 3D

[FR] SDS

[FR] Terms and Conditions

[FR] Engineering Drawing