HUBBELL CANADA
HW-PKSS
* Image représentative
HW-PKSS

Vis en acier inoxydable, paquet de 4

Marque:

Wiegmann

No de catalogue:

HW-4PKSS

Vis en acier inoxydable, paquet de 4.

Replacement stainless steel screws (package of 4).

Détails du produit

Général

Catalog Number

HW-4PKSS

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Stainless Steel

Type

Accessory

Type d'accessoire

Screws

UPC

786725858712

Dimensions

Poids

0.01 lb

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements

Spécifications

[FR] SDS

[FR] Terms and Conditions