HUBBELL CANADA
HW-SC
* Image représentative
HW-SC
HW-SC_1
HW-SC_2
HW-SC_3

Couvercle à vis NEMA 4X 8X6X4 Fibre de verre-opaque

Marque:

Wiegmann

No de catalogue:

HW-80604SC

Couvercle à vis NEMA 4X 8X6X4 Fibre de verre-opaque.

Fiberglass construction is designed to protect electrical and electronic equipment in commercial or industrial environments from dust, dirt, oil, water and other corrosive materials. A wide variety of Non-Metallic enclosures are available.

  • Construit en fibre de verre moulée
  • Couvercle amovible à l'aide de quatre vis
  • Joint coulé sans soudure assurant l'étanchéité à l'eau et à la poussière
  • Kit de pied de montage disponible en option

Détails du produit

Général

Catalog Number

HW-80604SC

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Fiberglass

Série

Premier

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de montage

Wall Mount

UPC

786725879502

Dimensions

Capacité en pieds cubes

192 cu.in

Hauteur

8 in

Largeur

6 in

Poids

4.1 lb

Profondeur

4 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements

Spécifications

Modèles 3D

[FR] Engineering Drawing

[FR] SDS

[FR] Terms and Conditions